Butées à billes à contact oblique simple effet

Les butées à billes à contact oblique à simple effet (fig. 1) peuvent supporter des charges axiales s'exerçant dans un seul sens. Elles sont démontables, c'est-à-dire que les rondelles et la cage à billes peuvent être montées séparément. Dans le principal domaine d'application de ces butées - les tables de rotation - deux butées sont toujours ajustées l'une contre l'autre. La deuxième butée doit porter le poids du mât de forage lorsqu'elle est au repos et a donc une capacité de charge plus élevée que la première.



SKF logo