Tolérances

Les butées à billes à contact oblique qui se trouvent dans les tableaux des produits sont fabriquées selon les tolérances indiquées dans le tableau. Les symboles sont expliqués ci-après :

ddiamètre d'alésage nominalΔDdiamètre extérieur nominalΔécart entre le diamètre extérieur moyen et le diamètre nominalTΔTs
dmpécart entre le diamètre d'alésage moyen et le diamètre nominal
Dmphauteur totale
écart entre la hauteur isolée et la hauteur nominale d'une butée à simple effet

L'écart entre la hauteur H de la butée à billes à contact oblique à double effet et la hauteur nominale est toujours de 0/+2,3 mm.
SKF logo