Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15:2011
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolerances)
Normal
Valeurs : ISO 492:2014 (table 1)
Jeu
interne


Pour plus
d'informations
(→ Jeu interne du roulement)
Normal
Contrôlez la disponibilité de la classe de jeu C3

Valeurs : ISO 5753-1:2009 (tableau 2)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement≤ 2 minutes d'angle

L'angle admissible de défaut d'alignement entre la bague intérieure et la bague extérieure dépend de la taille et de la conception interne du roulement, du jeu radial interne en fonctionnement et des forces et couples qui agissent sur le roulement. Par conséquent, les valeurs indiquées ici ne sont qu'approximatives. Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.
SKF logo