Cages

Les roulements rigides à billes à deux rangées SKF sont équipés de deux cages encliquetables en PA66 renforcé de fibre de verre, guidées par les billes (suffixe de désignation TN9, fig. 1).
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo