Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements rigides à billes à deux rangées.
Basic bearing designation system

Exemple

4309 ATN94309 =Designation 2
A =Designation 3
TN9 =Designation 5
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiqué dans le tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
AConception interne différente ou modifiée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
TN9Cage en PAPA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo