Roulements rigides à billes à deux rangées

Les roulements rigides à billes à deux rangées SKF (fig. 1) sont conçus de la même manière que les roulements rigides à billes à une rangée. Les pistes profondes et continues ont une osculation étroite avec les billes, ce qui permet aux roulements de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Les roulements rigides à billes à deux rangées sont conçus pour les montages dans lesquels la capacité d'un roulement à billes à une rangée serait insuffisante. À diamètre extérieur et diamètre d'alésage identiques, les roulements à deux rangées sont légèrement plus larges et ont une capacité de charge bien plus élevée que les roulements à une rangée des séries 62 et 63.
Les roulements rigides à billes à deux rangées sont disponibles uniquement sans joints et sans flasques.
SKF logo