Vitesse admissible

La vitesse admissible est la plus petite des deux valeurs entre :
SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues (suffixe de désignation MA ou MB). Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse (→ Lubrification), la valeur n dm est limitée à 250 000 mm/min.

avec
dmm diamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
nvitesse de rotation [tr/min]
Pour les applications dépassant ces valeurs, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Roulements appairés

Pour les roulements appairés, la vitesse admissible calculée pour un roulement isolé doit être réduite à environ 80 % de la valeur indiquée.
SKF logo