Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options applicables pour les roulements rigides à billes à une rangée avec encoches de remplissage.
Basic bearing designation system

Exemple

314-2ZNR314 =Test Designation 2
-2ZNR =Test Designation 4
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
2..
Roulement de la série de dimensions 02
3..Roulement de la série de dimensions 03
Similaire au tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
N
Bague extérieure avec rainure pour segment d'arrêt
NRBague extérieure avec rainure et segment d'arrêt
-Z, -2ZFlasque d'un côté ou des deux côtés
-ZNRFlasque d'un côté, rainure pour segment d'arrêt dans la bague extérieure, segment d'arrêt du côté opposé au flasque
-2ZNRFlasque des deux côtés, rainure pour segment d'arrêt dans la bague extérieure, avec segment d'arrêt

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage (n.a.)

Cage emboutie en acier, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification
HT
LHT23
LT
WT
Suffixes de graisse (tableau 2)

Test Designation 6.6Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo