Roulements rigides à billes à une rangée, avec encoches de remplissage

Ces roulements comportent une encoche au niveau de l'épaulement de la bague intérieure et une encoche au niveau de l'épaulement de la bague extérieure (fig. 1), ce qui permet d'y incorporer des billes plus nombreuses que dans les versions standard. Les roulements à encoches de remplissage ont également une capacité de charge radiale supérieure, mais leur capacité de charge axiale est limitée. De plus, ils ne peuvent pas fonctionner à des vitesses aussi élevées que les roulements sans encoche.
Les roulements rigide à billes à encoches de remplissage peuvent être fournis avec ou sans flasques. Ils sont également disponibles avec ou sans rainure pour segment d'arrêt. Les roulements sans étanchéité peuvent comporter des rainures d'étanchéité utilisées seulement dans les versions étanches (fig. 2).
Des roulements rigides à billes de grandes dimensions, avec encoches de remplissage, sans cage sont disponibles sur demande.
SKF logo