Charges

Charge minimale

Pour plus
d'informations
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

Le poids des composants supportés par le roulement, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le roulement doit être soumis à une charge radiale additionnelle. Une précharge axiale peut être appliquée par montage en opposition des bagues intérieure et extérieure, ou avec des ressorts.
Capacité de charge axialeFa ≤ 0,6 Fr

Une charge axiale excessive peut entraîner une diminution considérable de la durée de service du roulement.
Charge dynamique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Fa/Fr ≤ 0,6 et P ≤ 0,5 C0 
→ P = Fr + Fa


Perform calculations
Charge statique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Equivalent static bearing load)
Fa/Fr ≤ 0,6
→ P0 = Fr  + 0,5 Fa


Perform calculations

Symboles

C0=charge statique de base [kN] (→ product tables)
dm=diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D)
Fa=charge axiale [kN]
Fr=charge radiale [kN]
Frm=charge radiale minimale [kN]
kr=coefficient de charge minimale (→ product tables)
n=vitesse de rotation [tr/min]
P=charge dynamique équivalente [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
ν=viscosité de fonctionnement effective du lubrifiant [mm2/s]
SKF logo