Roulements avec rainure pour segment d'arrêt

Les roulements rigides à billes à une rangée comportant une rainure pour segment d'arrêt peuvent simplifier la conception du montage car ils peuvent être maintenus axialement dans le palier par un segment d'arrêt (fig. 1). Ceci permet d'économiser de l'espace et de réduire considérablement les temps de montage. Les segments d'arrêt appropriés sont présentés dans le tableau des produits avec leur désignation et leurs dimensions. Ils peuvent être fournis séparément ou montés sur le roulement.
Les variantes suivantes sont disponibles pour les roulements rigides à billes de base :
  • roulements ouverts avec une rainure pour segment d'arrêt uniquement, suffixe de désignation N (fig. 2)
  • roulements ouverts avec segment d'arrêt, suffixe de désignation NR (fig. 3)
  • roulements avec un segment d'arrêt et un flasque du côté opposé, suffixe de désignation ZNR (fig. 4)
  • roulements avec un segment d'arrêt et un flasque du côté opposé, suffixe de désignation 2ZNR (fig. 5)
SKF logo