Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les roulements rigides à billes à une rangée.
Basic bearing designation system

Exemples

E2.6306-2ZE2. =Test Designation 1
6306 =Test Designation 2
-2Z =Test Designation 4
60/670 N1MAS60/670 =Test Designation 2
N1 =Test Designation 4
MAS =Test Designation 5
Test Designation 1Préfixes
E2.Roulement éco-énergétique SKF
ICOS-Roulement étanche lubrifié à l'huile

Test Designation 2Désignation de base
Indiqué dans le tableau 1
Nombre à quatre chiffres : identification du numéro de dessin
EE(B)Roulement en cotes pouces
RRoulement en cotes pouces
RLSRoulement en cotes pouces
RMSRoulement en cotes pouces
Taille du roulement pour les roulements en cotes pouces

2

à

40

Diamètre d'alésage de (/8) 1/4 in. (6,35 mm)


Diamètre d'alésage de (/8) 5 in. (127 mm)


Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
A, AA, C, DConception interne différente ou modifiée
Type EJeu de billes renforcé

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
NBague extérieure avec rainure pour segment d'arrêt
NRBague extérieure avec rainure et segment d'arrêt, avec segment d'arrêt adéquat
N1Une encoche d'arrêt sur une face latérale de la bague extérieure
-RS1, -2RS1Joint à frottement en NBR, d'un côté ou des deux côtés
-RS2, -2RS2Joint à frottement en FKM, d'un côté ou des deux côtés
-RSH, -2RSHJoint à frottement en NBR, d'un côté ou des deux côtés
-RSL, -2RSLJoint à faible frottement en NBR, d'un côté ou des deux côtés
-RZ, -2RZJoint sans frottement en NBR, d'un côté ou des deux côtés
-Z, -2ZFlasque d'un côté ou des deux côtés
-ZNRFlasque d'un côté, rainure pour segment d'arrêt dans la bague extérieure, segment d'arrêt du côté opposé au flasque
-2ZNRFlasque des deux côtés, rainure pour segment d'arrêt dans la bague extérieure, avec segment d'arrêt

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
Cage emboutie en acier, guidée par les billes
MCage usinée en laiton, guidée par les billes ; le chiffre qui suit le M identifie les différents types ou matériaux utilisés, par ex. M2
MA(S)Cage usinée en laiton, guidée par la bague extérieure. Le S indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage.
MB(S)Cage massive en laiton, guidée par la bague intérieure. Le S indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage.
TNCage en PA66, guidée par les billes
TN9Cage en PAPA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
TNHCage en PEEK renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
VG1561Cage en PA46 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P5Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances P5
P6Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • P = Plage de jeu déplacée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H
C1Jeu radial interne inférieur à C2
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4
CAEnsemble de roulements appariés avec un petit jeu axial interne
GAEnsemble de roulements appariés avec une précharge légère
VQ658Fonctionnement silencieux

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés
DBDeux roulements appariés pour montage selon disposition en O
DFDeux roulements appariés pour montage selon disposition en X
DTDeux roulements appariés pour montage en tandem

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilisation
SOBagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C
S1Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification
GJN
HT
LHT23
LT
LT10
MT33
MT47
WT
Suffixes de graisse (tableau 2)

Test Designation 6.6Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo