Roulements rigides à billes à une rangée

Les roulements rigides à billes à une rangée SKF (fig. 1) comportent des pistes profondes et continues. L'osculation entre les billes et les pistes est étroite, ce qui permet aux roulements de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques). Les roulements sans étanchéité peuvent comporter des rainures d'étanchéité, utilisées seulement en version étanche (fig. 2).
Les roulements SKF en cotes pouces des séries EE(B), RLS et RMS (→ tableau des produits) sont principalement utilisés sur le marché de la rechange et SKF recommande donc de ne pas les utiliser pour les nouveaux montages de roulements.
SKF peut également fournir des roulements à alésage conique. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo