Classes de performance

Roulements SKF Explorer

En réponse aux strictes exigences de performance des machines modernes, SKF a développé les roulements de la classe de performance SKF Explorer.
Les roulements rigides à billes SKF Explorer permettent d'augmenter de manière significative les performances de vos équipements grâce à l'optimisation de la géométrie interne, la finition des surfaces de contact, une nouvelle conception de la cage, l'association d'un acier extrêmement propre et homogène à un traitement thermique unique et l'amélioration de la qualité et de l'homogénéité des billes.
Les roulements rigides à billes SKF Explorer offrent une efficacité supérieure, en particulier dans des applications telles que les moteurs électriques, les deux-roues et les transmissions. Ces améliorations permettent d'obtenir les avantages suivants :
  • une capacité de charge dynamique supérieure
  • une réduction du niveau sonore et vibratoire,
  • une réduction de la chaleur due au frottement,
  • une augmentation considérable de la durée de service.
Ces roulements minimisent l'impact environnemental en permettant de réduire la taille et la consommation de lubrifiant et d'énergie. Tout aussi important, les butées SKF Explorer peuvent diminuer le besoin de maintenance et contribuer à augmenter la productivité.
Les désignations des butées SKF Explorer sont en bleu dans les tableaux des produits. Elles conservent la désignation des butées standard antérieures. Cependant, chaque roulement et sa boîte portent le marquage « SKF Explorer ».

Roulements éco-énergétiques SKF (E2)

Pour répondre à la demande croissante de réduction du frottement et de la consommation d'énergie, SKF a développé la classe de performances de roulements éco-énergétiques (E2) SKF. Les roulements rigides à billes SKF E2 se caractérisent par un moment de frottement dans le roulement inférieur d'au moins 30 % par rapport à celui d'un roulement SKF Explorer de même dimension.
Les roulements permettent de réduire considérablement le couple de frottement grâce à l'optimisation de la géométrie interne du roulement, une nouvelle conception de la cage et l'utilisation d'une nouvelle graisse à faible frottement.
Il a été démontré que les roulements rigides à billes SKF E2 offrent une durée de service plus longue et consomment moins de lubrifiant que des roulements rigides à billes SKF Explorer comparables. Les caractéristiques de performances améliorées nécessitent les conditions suivantes :
  • vitesse n > 1 000 tr/min
  • une charge P ≤ 0,125 C
Si les conditions varient, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Les moteurs électriques, les pompes, les convoyeurs et les ventilateurs sont des exemples types d'applications.
Les roulements rigides à billes SKF E2 sont disponibles dans les séries 60, 62 et 63. Ils sont disponibles avec un joint ou flasque des deux côtés et ont un jeu radial interne C3 en standard.
SKF logo