Roulements à fonctionnement silencieux

Les roulements rigides à billes à fonctionnement silencieux SKF sont conçus pour répondre à de strictes exigences sonores dans des applications telles que les génératrices d'éoliennes et pour fournir des performances constantes dans différentes conditions de fonctionnement. Ces roulements sont identifiés par le suffixe de désignation VQ658. La gamme contient les dimensions de roulements couramment utilisées dans les génératrices d'éoliennes. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo