Graisses pour roulements avec dispositif d'étanchéité

En fonction du modèle, de la série et des dimensions, les roulements équipés de dispositifs d'étanchéité des deux côtés sont remplis de l'une des graisses standard suivantes :
  • roulements rigides à billes en cotes métriques de base → tableau 1
  • pour les roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF → graisse faible frottement GE2
  • roulements rigides à billes en cotes pouces
    • D < 63,5 mm → MT33
    • D ≥ 63,5 mm → MT47
Sur demande, les roulements peuvent être fournis avec les graisses spéciales suivantes :
  • graisse haute température GJN si D ≤ 62 mm
  • graisse pour une large plage de température HT ou WT
  • graisse pour large plage de température et fonctionnement silencieux LHT23
  • graisse basse température LT
Les caractéristiques techniques des différentes graisses sont répertoriées dans le tableau 2. La graisse standard n'est pas identifiée dans la désignation du roulement (pas de suffixe de désignation). Les graisses spéciales sont indiquées par le suffixe de graisse correspondant. Vérifiez la disponibilité des roulements avec graisse spéciale avant de passer commande.
SKF logo