Roulements ICOS® avec joints, lubrifiés à l'huile

Les roulements étanches ICOS lubrifiés à l'huile sont conçus pour les applications où les exigences d'étanchéité dépassent les capacités apportées par les roulements avec joints à frottement. Un roulement ICOS est constitué d'un roulement rigide à billes de série 62 et d'un joint intégral SKF WAVE (fig. 1). SKF WAVE est un joint radial à ressort à lèvre simple en NBR. Les roulements ICOS nécessitent moins d'espace axial qu'un montage utilisant un roulement et un joint externe. Ils simplifient le montage et évitent un usinage coûteux de l'arbre car l'épaulement de la bague intérieure constitue la surface d'appui du joint.
Les vitesses limites indiquées dans le tableau des produits se basent sur la vitesse périphérique admissible pour le joint, en l'occurrence 14 m/s.
SKF logo