Joints à faible frottement

Les roulements équipés de joints à faible frottement peuvent supporter les mêmes vitesses que les roulements avec flasques, mais offrent une meilleure performance d'étanchéité. Les joints sont pratiquement sans frottement et sont montés sur un embrèvement usiné dans l'épaulement de la bague intérieure.
Les roulements rigides à billes à une rangée équipés d'un joint à faible frottement d'un ou des deux côtés sont identifiés par le suffixe de désignation RSL ou 2RSL. Les joints sont en NBR résistant à l'huile et à l'usure renforcé par un insert métallique.
Les joints à faible frottement sont disponibles pour les roulements des séries 60, 62 et 63. Ils sont fabriqués en deux modèles en fonction des dimensions du roulement (fig. 1).
SKF logo