Joints sans frottement

Les roulements avec joints sans frottement peuvent fonctionner aux mêmes vitesses que les roulements avec flasques, mais offrent une meilleure performance d'étanchéité. Les joints forment un passage extrêmement étroit avec l'épaulement de la bague intérieure (fig. 1). Les joints sans frottement sont en NBR résistant à l'huile et à l'usure renforcé par un insert métallique.
Les roulements rigides à billes SKF avec un joint sans frottement d'un ou des deux côtés sont identifiés par le suffixe de désignation RZ ou 2RZ.
SKF logo