Flasques

Les roulements équipés de flasques sont principalement destinés aux applications où la bague intérieure tourne. Les flasques sont montés dans la bague extérieure et n'entrent pas en contact avec la bague intérieure, mais forment un passage étroit avec elle. Les flasques sont en tôle d'acier.
SKF fournit des flasques en différents modèles en fonction de la conception, la série et la taille du roulement. Les flasques identifiés par le suffixe de désignation Z comportent une extension dans l'alésage (fig. 1), qui forme, avec l'épaulement de la bague intérieure, un long passage étroit. Certains flasques ne présentent pas cette particularité (fig. 2).
SKF logo