Caractéristiques des roulements


Roulements en cotes métriquesRoulements en cotes pouces
Normes
de dimensions


Dimensions d'encombrement : ISO 15:2011

Sauf pour :
  • bearings with suffix X
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
Dimensions d'encombrement : BS 292-2:1982, supprimée en 1997

Sauf pour :
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolerances)
Normale
P6 ou P5 sur demande

Valeurs : ISO 492:2014 (table 1, table 2, table 3)
Normal


Valeurs : BS 292-2:1982, supprimée en 1997 (table 4)
Jeu
interne

Pour plus
d'informations
(→ Bearing internal clearance)
  • Normales
  • Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu

Valeurs : ISO 5753-1:2009 (tableau 5)

Sauf pour :
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement≈ 2 à 10 minutes d'angle

L'angle admissible de défaut d'alignement entre la bague intérieure et la bague extérieure dépend de la taille et de la conception interne du roulement, du jeu radial interne en fonctionnement et des forces et couples qui agissent sur le roulement. Par conséquent, les valeurs indiquées ici ne sont qu'approximatives. Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.
SKF logo