Roulements avec collerette sur la bague extérieure

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF sont également disponibles, dans certaines dimensions, avec une collerette sur la bague extérieure (suffixe de désignation R, fig. 1) et peuvent être fournis avec ou sans dispositifs d'étanchéité (→ Solutions d'étanchéité). Ces roulements sont relativement faciles à fixer axialement dans le logement. L'alésage du palier est également plus facile et plus économique à fabriquer car aucun épaulement n'est requis.
SKF logo