Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options applicables pour les roulements rigides à billes en acier inoxydable.
Basic bearing designation system

Exemple

W 619/6 X-2RS1
W =Test Designation 1
619/6 =Test Designation 2
X =Test Designation 4
-2RS1 =Test Designation 4
Test Designation 1Préfixes
D/WAcier inoxydable, dimensions en pouces
WAcier inoxydable, dimensions métriques
WBB1
Acier inoxydable, dimensions métriques, non conformes à la série de dimensions ISO

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1 ou identification du numéro de dessin

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
RBague extérieure avec épaulement
-2RS1Joint à frottement en NBR des deux côtés
-2RS2
Joint à frottement en FKM des deux côtés
-2RZJoint sans frottement en NBR des deux côtés
-2TSJoint sans frottement ou à faible frottement en PTFE, maintenu en place par une bague de retenue, des deux côtés
-2ZFlasque des deux côtés
-2ZSFlasque des deux côtés, maintenu en place par une bague de retenue
XDimensions d'encombrement non conformes à la série de dimensions ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage

Cage emboutie en acier inoxydable, guidée par les billes
TN9
Cage en PAPA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)
P5
Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances P5
P6
Précision dimensionnelle et de rotation selon la classe de tolérances P6
C1
Jeu radial interne inférieur à C2
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification
LHT23
VT378
Suffixes de graisse (tableau 2)

Test Designation 6.6Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo