Roulements rigides à billes en acier inoxydable

Les roulements SKF rigides à billes en acier inoxydable (fig. 1) résistent à la corrosion due à l'humidité et à beaucoup d'autres facteurs. Ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements présentent une capacité de charge inférieure à celle des roulements en acier à forte teneur en chrome de la gamme de base.
Les roulements rigides à billes en acier inoxydable sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques). Les roulements sans étanchéité peuvent comporter des rainures d'étanchéité, utilisées seulement en version étanche (fig. 2).
SKF logo