Vitesse admissible

La vitesse admissible peut être estimée à l'aide des spécifications de vitesse indiquées dans les tableaux des produits et des informations fournies à la section Vitesses. Si aucune vitesse de référence n'est indiquée dans les tableaux des produits, la vitesse limite est la vitesse admissible.
SKF logo