Durée de vie de la graisse pour les roulements avec dispositif d'étanchéité

La durée de vie de la graisse pour les roulements avec dispositif d'étanchéité doit être évaluée selon la procédure décrite dans cette section. Elle est présentée comme L10, c'est-à-dire la période à la fin de laquelle 90 % des roulements sont encore lubrifiés de manière fiable. La méthode permettant d'estimer les intervalles de relubrification (→ Intervalles de relubrification) représente la durée de vie L01 de la graisse et ne doit pas être utilisée.
La durée de vie de la graisse pour les roulements avec dispositif d'étanchéité dépend de la température de fonctionnement et du coefficient de vitesse. Elle peut être obtenue d'après le diagramme 1. Le facteur de performance de la graisse (GPF) est indiqué dans le tableau 1.
La durée de la graisse est valable dans les conditions de fonctionnement suivantes :
  • arbre horizontal
  • rotation de la bague intérieure
  • charge légère (P ≤ 0,05 C)
  • température de fonctionnement comprise dans la zone verte de la graisse (tableau 1)
  • machine stationnaire
  • faible niveau de vibrations
Pour les roulements remplis de graisse VT378, utilisez l'échelle correspondant à GPF = 1 et multipliez la valeur tirée du diagramme par 0,2.
Si les conditions de fonctionnement sont différentes, la durée de vie de la graisse obtenue à partir du diagramme 1 doit être ajustée :
  • Pour les arbres verticaux, utilisez 50 % de la valeur du diagramme.
  • Pour des charges plus élevées (P > 0,05 C), utilisez le facteur de réduction indiqué dans le tableau 2.
SKF logo