Graisses pour roulements avec dispositif d'étanchéité

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable avec dispositif d'étanchéité des deux côtés sont remplis en standard de la graisse pour large plage de température et fonctionnement silencieux LHT23.
Sur demande, les roulements peuvent être fournis avec de la graisse spéciale non toxique (suffixe de désignation VT378). Cette graisse répond aux exigences des « Directives de la section 21 CFR 178.3570 » de la réglementation FDA (US Food and Drug Administration) et est agréée par l'USDA (United States Department of Agriculture) pour une utilisation en catégorie H1 (lubrifiants avec contact occasionnel avec des aliments).
Les caractéristiques techniques des graisses sont indiquées dans le tableau 1. La graisse standard n'est pas identifiée dans la désignation du roulement (pas de suffixe de désignation). Vérifiez la disponibilité des roulements avec graisse spéciale avant de passer commande.
SKF logo