Cotes de montage

Les dimensions des pièces adjacentes (épaulements de l'arbre et du palier, entretoises, etc.) doivent être déterminées de sorte que les bagues de roulements aient une surface d'appui suffisante et que les parties tournantes ne puissent venir au contact des éléments fixes. On trouvera dans les tableaux de roulements les cotes de montage nécessaires.
La transition entre la portée du roulement et l'épaulement du palier ou de l'arbre peut être constituée par un congé (voir dimensions ra et rb dans les tableaux des produits) ou un dégagement. Les dimensions du dégagement sont données dans le tableau.
Plus le rayon du congé est grand (pour la courbe lisse), plus la répartition des contraintes dans la zone du congé de l'arbre est favorable. Lorsqu'un arbre est soumis à des charges élevées, il est préférable de prévoir un congé de grand rayon. Une entretoise est alors disposée entre l'épaulement de l'arbre et la bague intérieure du roulement, afin d'offrir à cette dernière une surface d'appui suffisante. Côté épaulement, l'entretoise doit être chanfreinée de façon à ne pas porter sur le congé (fig. 1).

Roulements CARB à rouleaux toroïdaux

Les roulements CARB peuvent supporter une dilatation axiale de l'arbre à l'intérieur du roulement. Pour permettre les déplacements axiaux de l'arbre par rapport au palier, il convient de prévoir suffisamment d'espace des deux côtés du roulement (fig. 2).
Pour plus d'informations, voir la section Roulements CARB® à rouleaux toroïdaux.
SKF logo