Roulements pour montages préchargés

Pour certaines applications, SKF fournit des roulements individuels ou des ensembles de roulements appariés, qui sont conçus spécialement pour permettre un réglage simple et fiable, ou qui sont appariés en fabrication de façon à obtenir une précharge prédéterminée après montage. Citons par exemple :
  • les roulements à rouleaux coniques conformes aux spécifications CL7C pour montages de roulements de pignon d'attaque et différentiel de véhicules automobiles ; des informations complémentaires sont fournies dans la section Roulements à rouleaux coniques à une rangée,
  • les roulements à billes à contact oblique à une rangée pour appariement universel, voir la section Roulements à billes à contact oblique à une rangée,
  • les roulements à rouleaux coniques à une rangée appariés, pour réducteurs industriels par exemple, voir la section Roulements à rouleaux coniques à une rangée appariés,
  • les roulements rigides à billes à une rangée appariés, voir la section Roulements rigides à billes à une rangée.
SKF logo