Conception des pièces adjacentes

Il convient généralement de prendre des dispositions particulières lors de la phase de conception du montage afin de faciliter – voire tout simplement de rendre possible - le montage et le démontage des roulements de grandes dimensions. Usiner des encoches ou des embrèvements dans les épaulements de l'arbre ou du palier, par exemple, permet d'utiliser des outils d'extraction (fig. 1). Des trous filetés ménagés dans les épaulements du palier permettent également d'utiliser des vis pour chasser le roulement de sa portée (fig. 2).
Pour permettre l'utilisation de la méthode à injection d'huile lors du montage ou du démontage de roulements sur une portée conique ou lors du démontage de roulements d'une portée cylindrique, il est nécessaire de prévoir des conduits et des rainures dans l'arbre (fig. 3). La distance laissée entre la rainure de distribution d'huile et le côté roulement d'où s'opère le montage ou le démontage doit être d'environ un tiers de la largeur de la portée. Les dimensions recommandées des rainures, conduits et trous filetés destinés à raccorder l'alimentation en huile sont fournies dans le tableau et le tableau.
SKF logo