Fixation radiale des roulements

Pour que la capacité de charge d'un roulement puisse être totalement exploitée, ses bagues ou rondelles doivent être supportées sur toute leur circonférence et sur toute la largeur du chemin. Le support doit être rigide et régulier ; il peut être constitué d'une portée cylindrique ou conique, ou pour les rondelles de butées d'une surface plane. Cela signifie que les portées doivent être fabriquées avec la précision nécessaire et présenter une surface continue, exempte de rainures, de trous ou d'autres particularités. En outre, les bagues doivent être fixées de façon fiable pour éviter qu'elles ne tournent sur leur portée sous l'effet de la charge.
D'une manière générale, on ne peut obtenir une fixation radiale satisfaisante et un support adéquat que si les bagues sont montées avec un serrage approprié. Si les bagues sont mal fixées, les roulements et les éléments associés risquent d'être endommagés. Cependant, lorsque l'on désire faciliter les opérations de montage et de démontage ou si un déplacement axial est nécessaire avec un palier libre, il n'est pas toujours possible d'adopter un ajustement serré. Dans le cas d'un ajustement libre, il est parfois nécessaire de prendre des précautions spéciales afin de limiter l'usure que provoque inévitablement le glissement. Il est possible par exemple de cémenter la surface de la portée et des appuis du roulement, de lubrifier les surfaces de contact par l'intermédiaire de rainures de lubrification spéciales et éliminer des particules d'usure, ou encore de ménager des encoches dans les faces latérales de la bague du roulement afin de pouvoir y introduire des clés ou d'autres dispositifs de serrage.
SKF logo