Ajustements recommandés

Les tolérances de diamètre d'alésage et de diamètre extérieur des roulements sont normalisées au niveau international, voir la section Tolérances.
L'ajustement serré ou libre des roulements à alésage et diamètre extérieur cylindriques s'obtient en choisissant dans le système de tolérances ISO la zone de tolérance appropriée pour les portées d'arbre et de palier. Seule une faible partie des plages de tolérances ISO est prise en compte pour les roulements. La figure 1 illustre la position des degrés de tolérance les plus utilisés pour le diamètre d'alésage et le diamètre extérieur des roulements.
Les roulements à alésage conique sont montés soit directement sur une portée d'arbre conique, soit sur un manchon de serrage ou de démontage, conique extérieurement, les manchons étant disposés sur une portée d'arbre cylindrique. Dans ce cas, l'ajustement de la bague intérieure du roulement n'est pas déterminé, comme pour les roulements à alésage cylindrique, par la tolérance choisie pour l'arbre, mais par l'enfoncement plus ou moins grand de la bague sur la portée conique ou sur le manchon. Des précautions spéciales doivent être prises en ce qui concerne la réduction de jeu interne, comme indiqué dans les sections Roulements à rotule sur billes, Roulements à rotule sur rouleaux et Roulements CARB® à rouleaux toroïdaux.
Si les roulements doivent être fixés par manchon de serrage ou de démontage, il est possible d'adopter une tolérance de diamètre plus large pour la portée du manchon, mais les tolérances de cylindricité doivent être réduites, voir la section Précision de dimensions, de forme et de rotation des portées de roulements et appuis.

Tableaux de recommandations pour ajustements

Des recommandations d'ajustement pour les arbres pleins en acier sont données dans des tableaux classés comme suit :
  • Roulements radiaux à alésage cylindrique (sauf roulements de précision) (tableau)
  • Roulements radiaux de haute précision (tableau)
  • Butées (sauf butées de précision) (tableau)
  • Butées de haute précision (tableau)
Des recommandations d'ajustement pour les paliers en fonte et en acier sont données dans des tableaux classés comme suit :
  • Roulements radiaux (sauf roulements de précision) dans des paliers sans joint diamétral (tableau)
  • Roulements radiaux (sauf roulements de précision) dans des paliers avec ou sans joint diamétral (tableau)
  • Roulements radiaux de haute précision (tableau)
  • Butées (sauf butées de précision) (tableau)
  • Butées de haute précision (tableau)
Ces recommandations pour les roulements de conception récente reposent sur les directives générales décrites ci-dessus, les progrès réalisés en matière de conception des roulements et les années d'expérience. Les roulements récents peuvent supporter des charges beaucoup plus importantes que les roulements standard précédents, les recommandations reflètent cette demande plus exigeante. Les tableaux de recommandations des tolérances pour le palier donnent également des indications au sujet de la possibilité de déplacement axial de la bague extérieure dans l'alésage du palier. Ces informations permettent de vérifier si la tolérance choisie convient pour des roulements non séparables utilisés en position de palier libre et ne pouvant compenser aucun déplacement axial.

Remarque

Pour les roulements en acier inoxydable, les tolérances recommandées des tableaux suivants : tableau T1, tableau, tableau, tableau et tableau sont valables mais les restrictions indiquées dans les notes de bas de page 2) et 3) du tableau T1 doivent être prises en compte. La note de bas de page 1) du tableau T1 n'est pas valable pour les roulements en acier inoxydable. En cas de besoin d'ajustements plus serrés que ceux recommandés dans le tableau T1, veuillez contacter le Service Applications SKF. Il peut aussi être nécessaire de prendre en considération le jeu initial du roulement, par ex. lorsqu'on utilise des arbres en acier inoxydable à température élevée.
SKF logo