Tolérances de l'arbre et du palier

Les valeurs données dans les tableaux 1a à 1e et 2a à 2e pour les tolérances d'arbre et de palier permettent de déterminer l'ajustement
  • les limites supérieure et inférieure des tolérances Normales pour les écarts d'alésage et de diamètre extérieur du roulement
  • les limites supérieure et inférieure les écarts de diamètre d'alésage de l'arbre et du palier conformément à la norme ISO 286-2:1988
  • la valeur la plus basse et la plus élevée du serrage (+) ou du jeu (–) théoriques de l'ajustement
  • la valeur la plus basse et la plus élevée du serrage (+) ou du jeu (–) probables de l'ajustement
Les valeurs appropriées pour les portées de roulements sur des arbres sont indiquées pour les tolérances
e7, f5, f6, g5, g6 (tableau)
h5, h6, h8, h9, j5 (tableau)
j6, js5, js6, js7, k4 (tableau)
k5, k6, m5, m6, n5 (tableau)
n6, p6, p7, r6, r7, s6, s7 (tableau)
Les valeurs appropriées pour les portées de roulements dans des paliers sont indiquées pour les tolérances
F7, G6, G7, H5, H6 (tableau)
H7, H8, H9, H10, J6 (tableau)
J7, JS5, JS6, JS7, K5 (tableau)
K6, K7, M5, M6, M7 (tableau)
N6, N7, P6, P7 (tableau)
Les tolérances Normales de diamètres d'alésage et extérieur pour lesquels les valeurs limites ont été calculées sont valables pour tous les roulements à cotes métriques à l'exception des roulements à rouleaux coniques à cotes métriques lorsque d ≤ 30 mm et D ≤ 150 mm et pour les butées lorsque D ≤ 150 mm. Les tolérances de diamètre pour ces roulements diffèrent des tolérances Normales des autres roulements, voir la section Tolérances.
Les valeurs de serrage ou jeu probables couvrent 99 % du total de combinaisons de serrage ou jeu théoriques.
En cas d'utilisation de roulements d'une précision supérieure à la Normale, la réduction des tolérances de diamètres d'alésage et extérieur entraîne la réduction correspondante du serrage ou du jeu des ajustements. Alors, en cas de besoin d'un calcul plus précis des limites, il est conseillé de contacter le service applications SKF.
SKF logo