Rugosité de surface des portées de roulement

La rugosité des surfaces de portée de roulement n'a pas la même influence sur les performances du roulement que la précision de dimensions, de forme et de rotation. Toutefois, plus les surfaces de contact sont lisses, plus il est facile d'obtenir avec précision l'ajustement serré souhaité. Les montages de roulements moins critiques peuvent admettre une rugosité de surface relativement plus élevée.
Pour les montages de roulements devant répondre à des exigences strictes de précision, des valeurs indicatives de rugosité de surface moyenne Ra sont données dans le tableau pour différentes précisions de dimensions des portées de roulement. Ces recommandations sont valables pour des portées rectifiées, normalement considérées comme des portées d'arbre.
SKF logo