Systèmes d'étanchéité

Un montage de roulements, quel qu'il soit, est composé bien entendu de roulements, mais comprend également des composants associés. En plus des arbres et des paliers, ces composants associés incluent aussi le dispositif d'étanchéité dont les performances sont cruciales pour la propreté du lubrifiant et la durée de service globale du montage de roulements. Pour le concepteur, cela signifie que le roulement et le système d'étanchéité doivent être considérés comme un système intégré et être traités comme tel.
En ce qui concerne les joints pour roulements, on distingue les joints intégrés dans le roulement et ceux qui sont installés à l'extérieur du roulement et en sont dissociés. En général, les roulements étanches sont utilisés dans les montages où un joint externe suffisamment efficace prendrait trop de place ou coûterait trop cher.
SKF logo