Préfixes et suffixes

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes, comme montré dans le tableau et les exemples ci-dessous.
Les préfixes et suffixes fournissent des informations complémentaires sur le roulement.
Les préfixes servent en premier lieu à identifier les composants d'un roulement. Ils peuvent également identifier les différentes variantes de roulements.
Les suffixes identifient les modèles ou variantes qui diffèrent de la conception originale ou du modèle de base actuel. Les suffixes sont divisés en groupes. Lorsque plusieurs caractéristiques spéciales doivent être identifiées, des suffixes sont fournis dans l'ordre indiqué dans le tableau ci-dessous. 
Des descriptions des préfixes et suffixes couramment utilisés sont donnés dans les sous-sections ci-dessous.
Des détails concernant la signification des préfixes et suffixes spécifiques sont indiqués dans les sections des produits concernés.

Système de désignation

Basic bearing designation system

Préfixes

Désignation de base

Suffixes - Conception interne

Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)

Les suffixes - Conception de cage

Suffixes - Matériaux, traitement thermique

Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux

Les suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés

Suffixes - Stabilisation

Suffixes - Lubrification

Les suffixes - Autres variantes

Exemple 1

6205-RS1NRTN9/P63LT20CVB123



6205 =Désignation de base
‑RS1NR =Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
TN9 =Les suffixes - Conception de cage
P63 =Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
LT20C =Suffixes - Lubrification
VB123 = Les suffixes - Autres variantes

Exemple 2

23064 CCK/HA3C084S2W33 



23064 =
Désignation de base
CC =

Suffixes - Conception interne
K =

Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
HA3 =

Suffixes - Matériaux, traitement thermique
C084 =

Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
S2 =
 Suffixes - Stabilisation
W33 =
 Suffixes - Lubrification

SKF logo