Suffixes A - B

AConception interne différente ou modifiée avec les mêmes dimensions d'encombrement. En règle générale, la signification de la lettre est liée au roulement ou à la série de roulements.

Exemples :
  • Roulement rigide à billes à deux rangées, sans encoches de remplissage, série 4210 A
  • Roulement à billes à contact oblique à deux rangées sans encoches de remplissage, série 3320 A
ACRoulement à billes à contact oblique à une rangée avec angle de contact de 25°
ACB
Roulement à billes à contact oblique à une rangée, vitesse élevée (type B) avec angle de contact de 25°
ACDRoulement à billes à contact oblique à une rangée, grande capacité avec angle de contact de 25°
ACE
Roulement à billes à contact oblique à une rangée, vitesse élevée (type E) avec angle de contact de 25°
ADABague extérieure avec rainures larges pour segments d'arrêt ; bague intérieure en deux pièces maintenues assemblées par un segment d'arrêt
ADB
Bague extérieure avec large rainure pour segment d'arrêt ; bague intérieure en deux pièces maintenues assemblées par un segment d'arrêt, conception intérieure spéciale
AH
Roulement pour les applications de traitement d'air
ASRoulement à aiguilles avec un ou plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
ASRRoulement à aiguilles avec une rainure annulaire et un ou plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
B
  1. Conception interne différente ou modifiée avec les mêmes dimensions d'encombrement. En règle générale, la lettre se réfère à une série spécifique de roulements

    Exemples :
    • Roulement à billes à contact oblique à une rangée avec angle de contact de 40°, série 7210 B
    • Roulement à rouleaux coniques avec grand angle de contact (supérieur à 32210), série 32210 B
    • Palier en Y avec deux trous de lubrification dans la bague extérieure, un de chaque côté, espacés de 120°, série 1726209 B-2RS1/VP274.
  2. Manchons de serrage pour injection d'huile : Un ou deux canaux d'amenée d'huile du côté opposé au filetage
    Manchons de serrage pour arbres à cotes en pouces : Filetage Whitworth
  3. Module codeur de moteur avec une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
  4. Roulement à billes en polymère avec des composants fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET)
  5. Galet de came avec axe de type KR avec un embrèvement hexagonal aux deux extrémités de l'axe
BE
Jeux de roulements à billes à contact oblique à une rangée avec angle de contact de 40° et conception interne optimisée
BEJ
Roulement à billes à contact oblique à une rangée avec angle de contact de 40° et conception interne optimisée, avec cage emboutie en acier, guidée par les billes
BEM
Roulement à billes à contact oblique à une rangée avec angle de contact de 40° et conception interne optimisée, avec cage massive en acier
BEP
Roulement à billes à contact oblique à une rangée avec angle de contact de 40° et conception interne optimisée, avec cage en polyamide 6.6 renforcé de fibre de verre
BEY
Roulement à billes à contact oblique à une rangée avec angle de contact de 40° et conception interne optimisée, avec cage emboutie en laiton, centrée sur les billes
BF
Aiguilles à extrémités plates
SKF logo