Suffixes D - F

D
  1. Déviation ou modification interne de la conception avec les mêmes dimensions d'encombrement. En règle générale, la lettre se réfère à une série spécifique de roulements.

    Exemples :
    • Roulement à billes à contact oblique à deux rangées 3310 D avec une bague intérieure en deux parties
    • Cage à aiguilles à une rangée à joint diamétral K 40×45×17 D
  2. Roulements à billes en polymère avec un composant en céramique ZrO2
DA
Bague extérieure avec rainures spécifiques pour segments d'arrêt ; bague intérieure en deux pièces maintenues assemblées par un segment d'arrêt
DBDeux roulements appariés pour montage en O. Un nombre qui apparaît immédiatement après DB indique le type d'entretoise. <>
DFDeux roulements appariés pour montage en X. Un nombre qui apparaît immédiatement après DF indique le type d'entretoise. ><
DG
Ensemble de deux roulements pour appariement universel
DRDeux roulements appariés en un ensemble
DS
  1. Butée à simple effet avec deux rondelles-arbres
  2. Cage à aiguilles à une rangée à joint diamétral
DTDeux roulements appariés pour montage en tandem. Un nombre qui apparaît immédiatement après DT indique le type d'entretoise. <<
E
  1. Déviation ou modification interne de la conception avec les mêmes dimensions d'encombrement. En règle générale, la lettre se réfère à une série spécifique de roulements. Indique généralement des éléments roulants jointifs renforcés
  2. Manchon de serrage sans encoche, avec un écrou de serrage KMFE ou manchon de serrage standard avec un écrou de serrage HME
ECConception intérieure optimisée avec des rouleaux plus nombreux et/ou plus grands et une surface de contact face de rouleau / épaulement modifiée
ECARoulement à rotule sur rouleaux, type CA avec ensemble de roulements renforcés
ECACRoulement à rotule sur rouleaux, type CAC avec ensemble de roulements renforcés
EGS
Bague intérieure avec piste non rectifiée directionnellement
EH
Manchon de serrage sans encoche, avec un écrou de serrage KMFE .. Écrou de serrage H
EJA
Bague intérieure sans épaulements, bague de guidage centrée sur la piste de la bague extérieure, deux cages embouties en acier
EL
Manchon de serrage sans encoche, avec un écrou de serrage KMFE .. Écrou de serrage L
F
  1. Cage usinée en acier ou en fonte, centrée sur les éléments roulants
F1
Remplissage de graisse 10–15 % de l'espace libre dans le roulement
F3
Cage usinée en fonte à graphite sphéroïdal, centrée sur la rondelle-arbre
FACage usinée en acier ou en fonte spéciale, guidée par la bague extérieure
FB
  1. Cage usinée en acier ou en fonte spéciale, guidée par la bague intérieure
  2. Jeux de roulements à billes à contact oblique à une rangée avec différents angles de contact
FE
Roulements à billes à contact oblique à une rangée, modèle grande vitesse E, angle de contact 18°
2FJoint frottant en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), déflecteur lisse supplémentaire, des deux côtés
SKF logo