Suffixes L - N

L
  1. Cage usinées en alliage léger, différents types et matériaux sont identifiés par un chiffre, p.ex. L1
  2. Manchon de serrage avec un écrou de serrage à hauteur de section inférieure
  3. Écrou de serrage KMFE avec un diamètre de contact inférieur
  4. Roulement à billes en polymère avec des composants fabriqués en polysulfure de phénylène (PPS)
  5. Rainure annulaire avec deux trous de lubrification côté opposé à la poussée de la bague extérieure et deux rainures annulaires dotées de joints toriques dans la bague extérieure
L1Rainure annulaire avec deux trous de lubrification côté poussée de la bague extérieure et deux rainures annulaires dotées de joints toriques dans la bague extérieure
L4BBagues de roulement et rouleaux brunis
L5BRouleaux brunis
L5DARoulements NoWear avec élément roulant enduit
L7BBague intérieure et rouleaux brunis
L7DARoulements NoWear avec élément roulant enduit et piste(s) de bague intérieure isolée(s)
LACage usinée en alliage léger, guidée par la bague extérieure
LBCage usinée en alliage léger, guidée par la bague intérieure
LHTGraisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 à 3 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 ºC
LORoulement sans protection antirouille, mais recouvert d'une huile de faible viscosité ; les chiffres qui suivent les lettres LO identifient l'huile utilisée, par ex. LO10
LPCage à fenêtres en alliage léger, à alvéoles perforées ou alésées, centrée sur la bague intérieure ou extérieure
LPSComme LP mais avec des rainures de lubrification dans les surfaces de guidage
LSJoint frottant en polyuréthanne (PUR) avec ou sans armature métallique d'un côté du roulement
2LSJoint frottant LS des deux côtés du roulement
LTGraisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +110 ºC (degré de remplissage normal)
LT10
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +90 ºC
M
  1. Cage usinée en laiton, centrée sur les billes ; le chiffre ou la lettre qui suit le M identifie les différents types et matériaux utilisés, par ex. M2, MC
  2. Roulement à billes en polymère avec des composants fabriqués en polyimide (PI)
M../M..Tolérance de diamètre des aiguilles, par ex. M2/M4 indique une tolérance de diamètre de –2 à –4 µm
MACage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure
MASCage usinée en laiton, guidée par la bague extérieure, le S indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage
MB, MB1Cage massive en laiton, centrée sur la bague intérieure
MBSCage usinée en laiton, guidée par la bague intérieure, le S indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage
MH
Cage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure
MLCage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou extérieure en fonction du type de roulement
MORoulement sans protection antirouille, mais recouvert d'une huile de viscosité moyenne ; les chiffres qui suivent les lettres LO identifient l'huile utilisée, par ex. MO10
MPCage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou extérieure en fonction des dimensions du roulement
MPSComme le modèle MP mais avec des rainures de lubrification dans les surfaces de guidage
MRCage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par les rouleaux
MT33Graisse avec épaississant au lithium de consistance 3 selon la classification NLGI pour températures allant de -30 à +120 ºC
MT47Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -30 à +110 ºC
NBague extérieure avec rainure pour segment d'arrêt
N/M..
Tolérance de diamètre des aiguilles, par ex. N/M2 indique une tolérance de diamètre de 0 à –2 µm
N1Une encoche d'arrêt sur une face latérale de la bague extérieure ou rondelle-logement
N2Deux encoches d'arrêt disposées à 180° sur une face latérale de la bague ou rondelle-logement extérieure
NR
Bague extérieure avec rainure et segment d'arrêt, avec segment d'arrêt adéquat
SKF logo