Suffixes P - S

P
  1. Cage en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les éléments roulants
  2. Les écrous de serrage de précision sont en acier fritté (pour les écrous de serrage KMD 11 et KMD 12 uniquement).
P2
Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P2
P4
Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P4
P4A
Tolérance dimensionnelle conforme à la classe de tolérances ISO 4, précision géométrique inférieure à la classe de tolérances ISO 4
P4C
Tolérances dimensionnelles approximativement conformes à la classe de tolérances ISO 4 et tolérances géométriques inférieures à la classe de tolérances ISO 4 pour roulements radiaux
P5
Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
P6
Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6
P43
P4 + C3
P52
P5 + C2
P62
P6 + C2
P63
P6 + C3
P64
P6 + C4
P6CNR
P6 + CNR
PA
Cage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre, guidée par la bague extérieure
PA9ATolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe 2 de tolérances ISO
PBC
Ensemble de cinq roulements disposés dos à dos en tandem <<>>>
PBT
Ensemble de cinq roulements disposés dos à dos et en tandem <>>>>
PE
Tolérance de diamètre élargie et battement axial selon la classe de tolérance P5 pour roulement radial
PEX
Roulement SKF Explorer, utilisé uniquement lorsque des roulements SKF Explorer et des roulements classiques de mêmes dimensions sont disponibles
PFC
Ensemble de cinq roulements disposés face à face en tandem >><<<
PFT
Ensemble de cinq roulements disposés face à face et en tandem ><<<<
PG
Ensemble de cinq roulements pour appariement universel
PHCage en polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibre de verre, centrée sur les éléments roulants
PHA
  1. Cage en polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de verre, centrée sur la bague extérieure
  2. Cage en polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de carbone, centrée sur la bague extérieure (SuP)
PHASCage en polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de verre, guidée par la bague extérieure avec des rainures de lubrification dans la surface de guidage
PPAGalet avec une bague de glissement axiale PA66 et d'étanchéité sur les deux côtés. Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure
PPSKA
Le galet de came avec axe de type KR, tailles 16 et 19, avec une bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés, présente un profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure et un embrèvement hexagonal dans la tête de l'axe. Pas de dispositifs de relubrification
PPXA
Galets de came avec axe avec les caractéristiques PPA, à l'exception de la surface de roulement de la bague extérieure, qui présente un profil cylindrique
Q
  1. Géométrie et fini de surface de la zone de contact optimisés
  2. Roulement à billes en polymère avec des composants fabriqués en verre
QBCEnsemble de quatre roulements disposés dos à dos en tandem <<>>
QBTEnsemble de quatre roulements disposés dos à dos et en tandem <>>>
QCL7C
Roulement avec tolérances géométriques très étroites et haute capacité de précharge
QFCEnsemble de quatre roulements disposés face à face en tandem >><<
QFTEnsemble de quatre roulements disposés face à face et en tandem ><<<
QREnsemble de quatre roulements rigides à une rangée de billes ou roulements à rouleaux cylindriques, appariés pour une distribution égale de la charge radiale
QTEnsemble de quatre roulements disposés en tandem <<<<
R
  1. Bague extérieure avec collerette
  2. Roulement à billes en polymère avec des composants fabriqués en verre borosilicaté
RFJoint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), déflecteur caoutchouté supplémentaire, d'un côté du roulement
2RFJoint à frottement RF des deux côtés du roulement
RSJoint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NRB) d'un côté du roulement
2RSJoint à frottement RS des deux côtés du roulement
RS1Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NRB) d'un côté du roulement
2RS1Joint à frottement RS1 des deux côtés du roulement
RS1ZJoint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier d'un côté du roulement et une flasque de l'autre côté
RS2Joint à frottement en caoutchouc fluoré (FKM) sur un côté du roulement
2RS2Joint à frottement RS2 des deux côtés du roulement
RS5
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR) à armature sur un côté ou des deux côtés du roulement
2RS5
Joint à frottement RS5 des deux côtés du roulement
RSHJoint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement
2RSHJoint à frottement RSH des deux côtés du roulement
RSLJoint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement
2RSLJoint à faible frottement RSL des deux côtés du roulement
RZJoint sans contact à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement
2RZJoint sans contact à faible frottement RZ des deux côtés du roulement
S
  1. Roulements appariés pour une répartition uniforme de la charge. Le chiffre qui précède indique le nombre de roulements, par exemple NK 50/25 TN/2S
  2. Roulement à billes en polymère avec des composants en acier inoxydable 1.4034
S0
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C (300 °F)
S1
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C (390 °F)
S2
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 250 °C (480 °F)
S3
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 300 °C (570 °F)
SB
Roulement à billes SKF ConCentra avec bague intérieure plus courte
SM..Graisse spéciale, les deux chiffres qui suivent identifient la graisse
/SORT..Classe de tolérances des aiguilles d'une cage à aiguilles, les chiffres qui suivent indiquent les limites réelles en µm, par ex. /SORT-2-4
SPTolérances dimensionnelles conformes à la classe de tolérance ISO 5, tolérances géométriques conformes à la classe de tolérance ISO 4
SKF logo