Suffixes T - Z

T
  1. Un nombre qui apparaît immédiatement après le T identifie la largeur totale de roulements appariés disposés en O ou en tandem.
  2. Roulements à billes en polymère avec des composants en acier inoxydable 1.4401
  3. Filetage trapézoïdal
TACage à fenêtres en tissu bakélisé, centrée sur la bague extérieure
TBCage à fenêtres en tissu bakélisé, centrée sur la bague intérieure
TBTEnsemble de trois roulements, deux disposés dos à dos et le troisième en tandem <>>
TFTEnsemble de trois roulements, deux disposés face à face et le troisième en tandem <>>
THCage encliquetable en tissu bakélisé, centrée sur les éléments roulants
TNCage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux ; pour SABB, la cage n'est pas renforcée à la fibre de verre
TN9Cage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux ; pour les roulements CARB, la cage est en PA46
TLmanchon de serrage avec écrou de blocage avec hauteur de section inférieure mais avec des positions d'encoche pour un étrier-frein
TNHCage en polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibre de verre, centrée sur les éléments roulants
TNHACage en polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de verre, centrée sur la bague extérieure
TRTrois roulements appariés en un ensemble
TTEnsemble de trois butées disposées en tandem <<<
U
  1. U combiné à un nombre à un ou deux chiffres identifie une tolérance plus étroite sur la largeur totale

    Exemples :
    • U2... +0,05/0 mm
    • U4... +0,10/0 mm
  2. Roulement en Y sans dispositif de blocage
  3. /U Zone de vente dans le monde entier
UPTolérances dimensionnelles conformes à la classe de tolérances ISO 4, tolérances géométriques inférieures à la classe de tolérances ISO 4
VRoulement à éléments roulants jointifs (sans cage)
V...V combiné avec une seconde lettre identifie un groupe de variante, et V suivi d'un nombre de trois ou quatre chiffre indique les variantes non couvertes par les suffixes de désignation « standard ». Exemples :
VA Variantes orientées vers des applications
VB Écarts de dimension d'encombrement
VE Écarts externes ou internes
VL Revêtements
VQ Qualité et tolérances autres que standard
VS Jeu et précharge
VT Lubrification
VU Applications diverses
V001CL7C et /2
VA201Roulement pour températures extrêmes avec une cage emboutie en acier, lubrifié avec un mélange de polyalkylène glycol/graphite
VA208Roulement pour températures extrêmes avec intercalaires en graphite
VA210Lubrifiant à base de graphite
VA2101Lubrifiant à base de graphite et additif d'huile au PFPE
VA228Roulement pour températures extrêmes avec une cage couronne en graphite
VA237Lubrifiant à base de graphite, additif d'huile au PFPE et nanoparticules
VA260Lubrifiant à base de graphite ; bagues, éléments roulants et cage(s) phosphatés
VA261Lubrifiant à base de graphite et additif d'huile au PFPE ; bagues, éléments roulants et cage(s) phosphatés
VA267Lubrifiant à base de graphite, additif d'huile au PFPE et nanoparticules ; bagues, éléments roulants et cage(s) phosphatés
VA301Roulement pour moteurs de traction de véhicules ferroviaires
VA305Roulement pour moteurs de traction de véhicules ferroviaires + routines d'inspection spéciale
VA3091Roulement pour moteurs de traction de véhicules ferroviaires + surfaces externes de la bague extérieure revêtues d'oxyde d'aluminium
VA321Conception intérieure optimisée
VA350Roulement pour boîtes d'essieux ferroviaires
VA380Roulement pour boîtes d'essieux ferroviaires selon la norme EN 12080:1998
VA405Roulement pour applications vibrantes, cages embouties en acier trempées en surface
VA406Roulement pour applications vibrantes, cages embouties en acier trempées en surface, mais alésage de bague intérieure cylindrique revêtu de PTFE
VA606Piste bombée sur la bague extérieure, profil logarithmique sur la bague intérieure et traitement thermique spécial
VA607Identique à VA606, mais autre tolérance de diamètre extérieur
VA970Type spécial pour les générateurs d'éoliennes
VB022Dimension de chanfrein sur la grande face latérale de la bague extérieure 0,3 mm
VB026Dimension de chanfrein sur la grande face latérale de la bague intérieure 3 mm
VB061Dimension de chanfrein sur la grande face latérale de la bague intérieure 8 mm
VB134Dimension de chanfrein sur la grande face latérale de la bague intérieure 1 mm
VB406Dimension d'arrondi sur la grande face latérale de la bague intérieure 3 mm et sur la grande face latérale de la bague extérieure 2 mm
VB481Dimension de chanfrein sur la grande face latérale de la bague intérieure 8,5 mm
VC025Roulement avec pistes spéciales résistantes à l'usure pour applications en environnement fortement pollué
VC027Géométrie interne spécifique pour un défaut d'alignement admissible supérieur
VC068Tolérances géométriques plus réduites et un traitement thermique spécial.
VE141Une encoche d'arrêt dans la bague extérieure
VE174Une encoche d'arrêt dans la grande face latérale de la bague extérieure, tolérances géométriques plus étroites
VE240Roulement modifié pour permettre un plus grand déplacement axial
VE447(E)Rondelle-arbre avec trois trous filetés équidistants sur une face pour système de levage.
Le « E » indique que les anneaux de levage appropriés sont fournis avec la butée.
VE552(E)Bague extérieure avec trois trous filetés équidistants sur une face pour système de levage.
Le « E » indique que les anneaux de levage appropriés sont fournis avec la butée.
VE553(E)Bague extérieure avec trois trous filetés équidistants sur les deux faces pour système de levage.
Le « E » indique que les anneaux de levage appropriés sont fournis avec la butée.
VE632Rondelle-logement avec trois trous filetés équidistants sur une face latérale pour système de levage
VG052Cage à une rangée à joint diamétral en PES (polyéthersulfone)
VG114Cage emboutie en acier trempée en surface
VG1561Cage en PA46 renforcé de fibre de verre, centrée sur les éléments roulants
VGSBague intérieure avec chemin de roulement pré-rectifié et surépaisseur d'usinage
VHRouleaux jointifs (sans cage), non séparables
VL065Faces latérales et alésage de la bague intérieure zingués
VL0241Surfaces externes de la bague extérieure revêtues d'oxyde d'aluminium
VL0271Surfaces internes de la bague extérieure revêtues d'oxyde d'aluminium
VP076Flasque des deux côtés
VP274Joint frottant en NBR des deux côtés (roulements avec une bague intérieure standard)
VQ015Bague intérieure avec piste bombée pour un défaut d'alignement admissible supérieur
VQ051Géométrie interne spécifique pour un défaut d'alignement admissible supérieur
VQ117Battement radial et axial spécial
VQ267Tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure à ± 0,025 mm
VQ424Tolérances géométriques inférieures à C08
VQ492Tolérance spéciale sur la largeur de la bague intérieure
VQ494Battement radial réduit
VQ495CL7C avec une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ506Tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure
VQ507CL7C avec une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ523CL7C avec une tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure et une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ601Précision conforme à la classe de tolérances ABMA 0 (roulement en cotes pouces)
VR521Roulement livré avec rapport de mesure
VT113Graisse avec épaississant au lithium de consistance 3 selon la classification NLGI pour températures allant de -20 à +140 ºC
VT143Graisse extrême pression avec épaississant au lithium de consistance 2-3 selon la classification NLGI, pour une plage de température de -40 à +160 °C (rempli à 25 – 45 %)

VT143 suivi de B (rempli à 45 - 60 %)
VT143 suivi de C (rempli à 70 - 100%)

VT378Graisse compatible alimentaire avec épaississant à l'aluminium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -25 à +120 ºC (degré de remplissage normal)
VU001Piste de roulement de la bague intérieure avec surépaisseur de rectification de finition
W
  1. Sans rainure annulaire ni trou de lubrification dans la bague extérieure
  2. Tolérance modifiée sur la largeur de la bague à +0,05/0 mm
  3. Roulement à billes en polymère avec des composants fabriqués en titane
W20Trois trous de lubrification dans la bague extérieure
W26Six trous de lubrification dans la bague intérieure
W33Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure
W33XRainure annulaire et six trous de lubrification dans la bague extérieure
W513Six trous de lubrification dans la bague intérieure et la rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
W518Six trous de lubrification dans la bague intérieure et trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
W64Garnissage avec Solid Oil
W64FRemplissage avec Solid Oil, type d'huile de base synthétique, certifiée NSF H1 pour les applications alimentaires
W77Trous de lubrification W33 obturés
WTGraisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C
X
  1. Dimensions d'encombrement non conformes à la série de dimensions ISO
  2. Dimensions d'encombrement modifiées pour conformité ISO
  3. Profil cylindrique (plat) de la surface de contact de la bague extérieure
  4. Tous les composants métalliques de ce genre de roulement sont en céramique Si3N4
XAProfil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure (galet de came avec axe de type NUKR .. A ou NUKRE .. galets de came avec axe de type A)
YCage emboutie en laiton, guidée par les éléments roulants
Z
  1. Roulement à aiguilles combiné, butée graissée en usine avec capot sans trous de lubrification sur le diamètre extérieur
  2. Flasque d'un côté du roulement
  3. Tous les composants métalliques de ce genre de roulement sont en céramique Al2O3
2ZFlasque de chaque côté du roulement
.2ZLJoint lamellaire des deux côtés
ZNRFlasque d'un côté, rainure pour segment d'arrêt dans la bague extérieure, segment d'arrêt du côté opposé au flasque
2ZSFlasque des deux côtés, maintenu en place par une bague de retenue
ZWCage à aiguilles à deux rangées
SKF logo