Espace disponible

Dans de nombreux cas, les dimensions principales sont prédéterminées par la conception de la machine. Par exemple, le diamètre de l'arbre détermine le diamètre d'alésage du roulement.
Pour les petits diamètres d'arbre, tous les types de roulements à billes peuvent être utilisés, les roulements rigides à billes étant les plus répandus ; les roulements à aiguilles conviennent également (fig. 1). Pour les grands diamètres d'arbre, on fait appel aux roulements à rouleaux cylindriques, à rouleaux coniques, à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux, ainsi qu'aux roulements rigides à billes (fig. 2).
Lorsque l'espace radial est limité, il convient de choisir des roulements à faible hauteur de section, par exemple des cages à aiguilles, des douilles à aiguilles ou des roulements à aiguilles avec ou sans bague intérieure (fig. 3). D'autres types de roulements des séries de diamètres 8 ou 9 peuvent également être utilisés.
Lorsque l'espace axial est limité, des roulements rigides à billes et des roulements à rouleaux cylindriques de série étroite peuvent être utilisés pour supporter des charges radiales ou combinées (fig. 4). On peut également utiliser des roulements à aiguilles combinés (fig. 5). Dans le cas de charges purement axiales, on utilisera des cages à aiguilles axiales (avec ou sans rondelles) ainsi que des butées à billes et des butées à rouleaux cylindriques (fig. 6).
SKF logo