Critères de sélection de base

Chaque type de roulement affiche les propriétés caractéristiques, basées sur sa conception, selon lesquelles il est plus ou moins adapté à une application donnée. Par exemple, les roulements rigides à billes peuvent supporter des charges radiales et des charges axiales. Ces roulements, qui sont également disponibles dans la classe de performance SKF éco-énergétique, peuvent être fabriqués avec un haut degré de précision de rotation et sont disponibles dans des variantes à fonctionnement silencieux. Ils sont donc la solution idéale pour les moteurs électriques de petite et moyenne taille.
Les roulements à rouleaux toroïdaux et à rotule sur rouleaux peuvent supporter de très lourdes charges et présentent une capacité d'auto-alignement. Grâce à ces caractéristiques, ils sont souvent utilisés dans des applications à charges élevées avec des flexions de l'arbre et des défauts d'alignement.
Étant donné que plusieurs facteurs doivent être pris en compte et comparés lors de la sélection d'un roulement, il est impossible d'établir des règles générales. Les facteurs suivants doivent être pris en compte en priorité lors de la sélection d'un roulement standard :
  • l'espace disponible
  • les charges
  • le défaut d'alignement
  • la précision
  • la vitesse
  • le frottement
  • le fonctionnement silencieux
  • la rigidité
  • le déplacement axial
  • le montage et le démontage
  • les solutions d'étanchéité
Le coût total d'un système muni d'un arbre et les exigences en termes de stocks peuvent également influencer le choix des roulements.
Certains des principaux critères à prendre en considération lors de la conception d'un montage de roulements sont décrits dans des sous-sections séparées de Principes de sélection et d'application des roulements. Ces critères incluent : la capacité de charge et la durée, le frottement, les vitesses admissibles, le jeu interne ou la précharge du roulement, la lubrification et les solutions d'étanchéité.
Des informations détaillées sur chaque type de roulement, avec ses caractéristiques et les modèles disponibles, sont données dans chaque section de produit.
SKF logo