Défaut d'alignement

Les défauts d'alignement entre l'arbre et le palier se produisent, par exemple, lorsque l'arbre fléchit sous la charge en fonctionnement ou lorsque les roulements sont trop éloignés l'un de l'autre.
Les roulements rigides, c'est-à-dire les roulements rigides à billes et les roulements à rouleaux cylindriques, ne peuvent supporter que des défauts d'alignement angulaires de quelques minutes d'angle sans subir de dommages. Les roulements auto-aligneurs, par ex. les roulements à rotule sur billes, roulements à rotule sur rouleaux, roulements à rouleaux toroïdaux et butées à rotule sur rouleaux (fig. 1), peuvent supporter des flexions de l'arbre et le défaut d'alignement initial provenant des erreurs d'usinage ou de montage. Les valeurs des défauts d'alignement admissibles sont indiquées dans les sections des produits concernés. Si vous prévoyez un défaut d'alignement dépassant ces valeurs admissibles, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Les butées à billes avec rondelle-logement sphérique et contreplaques sphériques, les roulements Y et les roulements à aiguilles auto-aligneurs (fig. 2) peuvent compenser un défaut d'alignement initial provenant des erreurs d'usinage ou de montage.
SKF logo