Précision

Lorsqu'il s'agit de roulements à rouleaux, la précision est décrite par classes de tolérance pour la précision de rotation et dimensionnelle.
Toutes les sections de produits fournissent des informations sur les classes de tolérance selon lesquelles sont fabriqués les roulements.
SKF fabrique une gamme complète de roulements de Super Précision comprenant des roulements à billes à contact oblique à une rangée, des roulements à rouleaux cylindriques à une ou deux rangées et des butées à billes à contact oblique à simple et double effet.
SKF logo