Roulements radiaux

Les roulements radiaux supportent des charges principalement perpendiculaires par rapport à l'arbre. En général, les roulements sont classés en fonction du type d'élément roulant et de la forme des pistes de roulement.
Roulements rigides à billes
à une rangée (→ Roulements rigides à billes à une rangée )
  • modèle de base ouvert (fig. 1)
  • avec flasques
  • avec joints à frottement (fig. 2)
  • avec rainure pour segment d'arrêt, avec ou sans segment d'arrêt

à une rangée, en acier inoxydable
(→ Roulements rigides à billes en acier inoxydable )
  • modèle de base ouvert (fig. 1)
  • avec flasques
  • avec joints (fig. 2)

à une rangée, avec encoches de remplissage (→ Roulements rigides à billes avec encoches de remplissage )
  • modèle de base ouvert (fig. 3)
  • avec flasques
  • avec rainure pour segment d'arrêt, avec ou sans segment d'arrêt

à deux rangées (→ Roulements rigides à billes à deux rangées ) ( fig. 4 )

roulements à section mince (Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.)
  • modèle de base ouvert (fig. 5)
  • avec joints à frottement
Roulements Y (roulements « insert »)
avec vis de blocage
  • bague intérieure débordante d'un côté (fig. 6)
  • bague intérieure débordante des deux côtés (fig. 7)

avec bague de blocage excentrique
  • bague intérieure débordante d'un côté (fig. 8)
  • bague intérieure débordante des deux côtés (fig. 9)

à alésage conique
  • bague intérieure débordante des deux côtés pour montage sur manchon de serrage (fig. 10)

avec bague intérieure standard
  • pour montage sur l'arbre avec ajustement serré (fig. 11)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Roulements Y.
Roulements à billes à contact oblique
à une rangée (→ Roulements à billes à contact oblique une rangée )
  • modèle de base pour montage simple
    • ouvert (fig. 12) ou avant joints sans frottement
  • modèle pour appariement universel

à une rangée de Super Précision (→ Roulements à billes à contact oblique de Super Précision )
  • modèles grande vitesse
    • ouvert ou avec joints sans frottement (fig. 13)
  • haute capacité
    • ouvert ou avec joints sans frottement

à deux rangées (→ Roulements à billes à contact oblique à deux rangées )
  • avec bague intérieure en une pièce (fig. 14)
    • modèle de base ouvert 
    • avec flasques
    • avec joints à frottement
  • avec bague intérieure en deux pièces

roulements à billes à quatre points de contact (→ Roulements à billes à quatre points de contact ) ( fig. 15 )
Roulements à rotule sur billes
à alésage cylindrique ou conique
avec bague intérieure débordante ( fig. 18 )

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Roulements à rotule sur billes .
Roulements à rouleaux cylindriques
à une rangée (→ Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée )
haute capacité

à deux rangées (→ Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées )
  • à alésage cylindrique ou conique

à quatre rangées (→ Roulements à rouleaux cylindriques à plusieurs rangées )
  • à alésage cylindrique ou conique
    • modèle ouvert (fig. 26)
    • avec joints à frottement

à une rangée, rouleaux jointifs (→ Roulements à rouleaux cylindriques jointifs à une rangée )
à deux rangées, rouleaux jointifs (→ Roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées )
  • avec épaulements fixes sur la bague intérieure (fig. 29)
  • avec épaulements fixes sur les bagues intérieure et extérieure
Roulements à aiguilles
cages à aiguilles (→ Cages à aiguilles )
douilles à aiguilles, sans fond (→ Douilles à aiguilles )
  • à une et deux rangées

douilles à aiguilles, avec fond (→ Douilles à aiguilles )
  • à une et deux rangées

roulements à aiguilles avec épaulements (→ Roulements à aiguilles avec bagues usinées )
  • à une et deux rangées
    • sans bague intérieure (fig. 37)
    • avec bague intérieure
      • modèle de base ouvert
      • avec joints à frottement (fig. 38)

roulements à aiguilles sans épaulements (→ Roulements à aiguilles sans épaulements )
  • à une et deux rangées

roulements à aiguilles auto-aligneurs (→ Roulements à aiguilles auto-aligneurs )
  • sans bague intérieure
  • avec bague intérieure (fig. 41)

roulements à aiguilles combinés (→ Roulements à aiguilles combinés )
  • roulements à aiguilles / à billes à contact oblique
  • roulements à aiguilles / butées à billes
    • avec roulement à billes jointives (fig. 44)
    • avec jeu de billes guidé par la cage
  • roulement à aiguilles / butée à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux coniques (Roulements à rouleaux)
à une rangée (→ Roulements à rouleaux coniques à une rangée et Roulements à rouleaux coniques à une rangée appariés )
  • roulement isolé (fig. 48)
  • ensembles de roulements appariés
    • disposition en X (fig. 49)
    • disposés en O
    • disposition en tandem

à deux rangées
(→ Roulements à rouleaux coniques à deux rangées )
  • configuration TDO (disposition en O) (fig. 50)
  • configuration TDI (disposition en X) (fig. 51)

à quatre rangées (→ Roulements à rouleaux coniques à quatre rangées )
  • configuration TQO
    • modèle ouvert (fig. 52)
    • avec joints à frottement
  • configuration TQI
Roulements à rotule sur rouleaux
à alésage cylindrique ou conique
  • modèles de base ouverts (fig. 53)
  • avec joints à frottement (fig. 54)
  • pour applications vibrantes

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Roulements à rotule sur rouleaux.

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
à alésage cylindrique ou conique
  • avec jeu d’aiguilles guidées par la cage ( fig. 55 )
  • à rouleaux jointifs
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Roulements à rouleaux toroïdaux CARB .
SKF logo