Galets

Les galets sont des roulements avec une bague extérieure à paroi épaisse. Ces unités prêtes au montage sont utilisées dans tous les types d'entraînement à cames, pistes, convoyeurs, etc.
Galets de came
à une rangée (fig. 72)

à deux rangées (fig. 73)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Galets de came.

Galets-supports
sans maintien axial
  • avec ou sans joints frottants
    • sans bague intérieure
    • avec bague intérieure (fig. 74)
avec maintien axial assuré par des rondelles de butée
  • avec ou sans joints frottants
    • avec jeu d'aiguilles guidé par la cage (fig. 75)
    • à rouleaux jointifs
avec maintien axial par rouleaux cylindriques
  • avec joints à chicane (fig. 76)
  • avec joints frottants (fig. 77)
  • avec joints lamellaires

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Galets-supports.

Galets de came avec axe
à jeu d’aiguilles
  • avec ou sans joints frottants
    • à portée concentrique (fig. 78)
    • avec bague de blocage excentrique
    • avec jeu d'aiguilles guidé par la cage (fig. 78)
    • à rouleaux jointifs
avec maintien axial par rouleaux cylindriques
  • avec joints à chicane (fig. 79)
  • avec joints frottants
  • avec portée concentrique (fig. 79)
  • avec bague de blocage excentrique

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Galets de came avec axe.

SKF logo