Terminologie

Certains termes fréquemment utilisés relatifs aux roulements sont expliqués ici. Pour une liste détaillée des termes et définitions spécifiques aux roulements, reportez-vous à la norme ISO 5593:1997 Roulements - Vocabulaire1).
Symboles

La plupart des symboles utilisés dans ce catalogue sont conformes aux normes ISO. Les symboles les plus courants pour les dimensions d'encombrement des roulements sont montrés sur la fig. 1 et la fig. 2. Les autres symboles sont indiqués ci-dessous. Tous les symboles peuvent être utilisés avec un indice pour identifier les spécifications.

A = coefficient de vitesse [mm/min]
= n dm
C = charge nominale [kN]
dm = diamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
F = charge effective [kN]
L = durée, généralement en millions de tour ou en heures de fonctionnement
n = vitesse de rotation [r/min]
P = charge équivalente [kN]
Pu = limite de fatigue [kN]
ηc = facteur relatif au niveau de contamination
κ = rapport de viscosité: valeur effective par rapport à la valeur requise
ν = viscosité de l'huile [mm2/s]
Systèmes d'arbre (fig. 3)
  1. Roulement à rouleaux cylindriques
  2. Roulement à billes à quatre points de contact
  3. Alésage
  4. Diamètre
  5. Épaulement d'appui de l'arbre
  6. Diamètre d'arbre
  7. Portée d'arbre
  8. Plaque en bout
  9. Joint radial
  10. Entretoise
  11. Diamètre d'alésage du palier
  12. Logement
  13. Couvercle de logement
  14. Segment d'arrêt
Roulements radiaux (fig. 4 et fig. 5)
  1. Bague intérieure
  2. Bague extérieure
  3. Élément roulant : bille, rouleau cylindrique, aiguille, rouleau conique, rotule sur rouleaux, rouleau toroïdal
  4. Cage
  5. Dispositif d'étanchéité
    Joint – en élastomère
    Flasque – en tôle d'acier
  6. Surface extérieure de la bague extérieure
  7. Alésage de la bague intérieure
  8. Surface cylindrique de l'épaulement de la bague intérieure
  9. Surface cylindrique de l'épaulement de la bague extérieure
  10. Rainure pour segment d'arrêt
  11. Segment d'arrêt
  12. Face latérale de la bague extérieure
  13. Embrèvement pour étanchéité
  14. Piste de roulement de la bague extérieure
  15. Piste de roulement de la bague intérieure
  16. Embrèvement pour étanchéité
  17. Face latérale de la bague intérieure
  18. Chanfrein
  19. Diamètre primitif du roulement
  20. Largeur totale du roulement
  21. Épaulement de guidage
  22. Épaulement latéral
  23. Angle de contact

Butées (fig. 6)
  1. Rondelle-arbre
  2. Cage à éléments roulants
  3. Rondelle-logement
  4. Rondelle-logement avec surface de portée sphérique
  5. Contreplaque
  1. 1)Pour des informations sur comment obtenir ISO 5593:1997 Roulements – Vocabulaire, reportez-vous à ISO 5593:1997.
SKF logo