Jeu interne de roulement

On entend par jeu interne d'un roulement (fig. 1) le déplacement relatif d'une bague par rapport à l'autre dans le sens radial (jeu radial interne) ou dans le sens axial (jeu axial interne).
Il est nécessaire de distinguer le jeu interne initial d'un roulement avant le montage et le jeu de fonctionnement, applicable à un roulement en rotation ayant atteint une température stable.
Dans pratiquement toutes les applications, le jeu initial dans un roulement est supérieur au jeu de fonctionnement. La différence correspond à la réduction de jeu, due au serrage dans les ajustements, combinée à la dilatation des bagues et des éléments de contact.
Un jeu interne suffisant dans un roulement en rotation est extrêmement important pour permettre un fonctionnement adéquat. En règle générale, les roulements à billes doivent présenter un jeu de fonctionnement ou une précharge pratiquement nul. En revanche, les roulements à rouleaux cylindriques, à aiguilles, à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB doivent toujours conserver en fonctionnement un certain jeu (radial) résiduel, même très faible. Ceci vaut également pour les roulements à rouleaux coniques et les roulements à billes à contact oblique. Cependant, dans les applications où un haut degré de rigidité est requis, des roulements à rouleaux coniques et des roulements à billes à contact oblique peuvent être montés avec une certaine précharge (→ Précharge des roulements).
Le jeu interne initial dit Normal signifie que le jeu de fonctionnement approprié peut être obtenu si les ajustements recommandés sur l'arbre et dans le palier sont réalisés pendant le montage et que les conditions sont normales. Lorsque les conditions de fonctionnement et de montage s'écartent de la normale (par ex. en cas de montage des deux bagues avec un ajustement serré ou de grandes différences de température), des roulements ayant un jeu interne plus grand ou plus petit que le jeu Normal sont nécessaires. SKF recommande alors de vérifier le jeu (radial) résiduel dans le roulement après le montage.
Les roulements ayant un jeu interne autre que le jeu Normal sont identifiés par les suffixes C1 à C5.

Suffixe
Jeu interne
C1
Inférieur à C2
C2
Inférieur à Normal
CN
Normal, uniquement utilisé avec une
lettre supplémentaire pour identifier une
plage de jeu réduite ou déplacée
C3
Supérieur à Normal
C4
Supérieur à C3 
C5
Supérieur à C4

Les valeurs de jeu pour les différents types de roulements sont indiquées dans les sections sur les produits concernés et sont valables pour des roulements avant montage. Pour les roulements à billes à contact oblique à une rangée appariés (à appariement universel) et les roulements à rouleaux coniques, les roulements à billes à contact oblique à deux rangées et les roulements à quatre points de contact, ce sont les valeurs du jeu axial interne qui sont données car ce dernier est plus important que le jeu radial pour ces types de roulements.
Pour en savoir plus sur le jeu ou la précharge, reportez-vous à Sélection du jeu interne ou de la précharge.
SKF logo