Matériaux des cages

Les cages sont disponibles dans différents types de matériaux. Les propriétés du type de matériau utilisé pour une cage détermine si le roulement dans lequel elle est utilisée est approprié à des applications et des conditions de fonctionnement spécifiques. Les catégories de cages générales, par type de matériau, sont :

Autres matériaux de cage

Outre les matériaux décrits aux sections indiquées ci-dessus, les roulements SKF destinés à des applications spécifiques peuvent être équipés de cages fabriquées avec d'autres polymères, résine phénolique, alliages légers ou fonte spéciale. Pour en savoir plus sur les autres matériaux de cages, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo